STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK
부품 번호.: 10.01.30.00518
Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces
산업: 유리 | 전자
| Length L | 170 (mm) |
| Width B | 105 (mm) |
| Height H | 67.4 (mm) |
| Shape compact ejectors | High vacuum |
| Material | Polyetheretherketon |
| Size | 13 |
| Number of stages | 2 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 105 mm |
| d | 6 mm |
| d2 | 14 mm |
| D2 | 97 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G4 | M4-M |
| H | 67.4 mm |
| H2 | 10.5 mm |
| H3 | 56.9 mm |
| L | 170 mm |
| LG4 | 7.6 mm |
| W | 20 ° |
| X1 | 55 mm |
| Y1 | 120 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Holding force | 85 ... 160 N |
| Suction rate | 31 ... 38 l/min |
| Air consumption | 18 ... 28 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 5.0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Weight | 450 g |
| Product family | STGG |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서