STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK
Parça no.: 10.01.30.00518
Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu
Endüstriler: Cam | Elektronik
| Uzunluk L | 170 (mm) |
| Genişlik B | 105 (mm) |
| Yükseklik H | 67.4 (mm) |
| Şekil kompakt ejektörler | Yüksek Vakum |
| Malzeme | Polyetheretherketon |
| Boyut | 13 |
| Aşama sayısı | 2 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 105 mm |
| d | 6 mm |
| d2 | 14 mm |
| D2 | 97 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G4 | M4-M |
| H | 67,4 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| H3 | 56,9 mm |
| L | 170 mm |
| LG4 | 7,6 mm |
| W | 20 ° |
| X1 | 55 mm |
| Y1 | 120 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tutma kuvveti | 85 ... 160 N |
| Vakum debisi | 31 ... 38 l/min |
| Hava tüketimi | 18 ... 28 l/min |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 5,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Ağırlık | 450 g |
| Ürün ailesi | STGG |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon