Schmalz

Informace o objednávce

Thin glass gripper STGG is delivered assembled.

Gripper available in various dimensions with integrated vacuum generation (1xE100 or QCMV) or with connection for external vacuum generation (QCM)

 

Available accessories: exhaust air set, holder system, suction / damping module, floating suction cup module, flange plate

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

Číslo dílu.: 10.01.30.00518

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

Odvětví: Electronics | Glass

Length L170 (mm)
Width B105 (mm)
Height H67.4 (mm)
Shape compact ejectorsHigh vacuum
MaterialPolyetheretherketon
Size13
Number of stages2
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 105  mm
d 6  mm
d2 14  mm
D2 97  mm
Dmk 46  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
G4 M4-M
H 67,4  mm
H2 10,5  mm
H3 56,9  mm
L 170  mm
LG4 7,6  mm
W 20  °
X1 55  mm
Y1 120  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Holding force 85 ... 160 N
Suction rate 31 ... 38 l/min
Air consumption 18 ... 28 l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 5.0 bar
Operating temperature 5 ... 60 °C
Weight 450  g
Product family STGG
Údaje o výkonnosti
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku