자주 묻는 질문 (FAQ) - IO-Link
IO-Link란 무엇인가요?
IO-Link는 자동화 기술을 위한 포인트 투 포인트 통신 표준입니다. IO-Link는 센서와 액추에이터부터 상위 컨트롤러(PLC)를 거쳐 제어 레벨에 이르기까지 모든 레벨에서 통합 통신을 가능하게 합니다. 지능형 필드 디바이스는 이 인터페이스를 통해 상태, 에너지 소비 및 프로세스에 대한 데이터를 전송할 수 있습니다. 동시에 컨트롤러의 파라미터를 수정한 다음 제품으로 전송할 수도 있습니다.
스마트 필드 디바이스는 IO-Link를 통해 시스템에 어떻게 통합됩니까?
지능형 필드 장치에는 전원이 공급되고 IO-Link 연결을 통해 시스템에 통합됩니다. 이 장치는 IO-Link 케이블을 통해 소위 IO-Link 마스터에 연결되고 거기서부터 컨트롤러에 연결됩니다. 이를 통해 시스템의 케이블 연결 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 디바이스의 파라미터화는 상위 자동화 시스템에 저장됩니다. 필드 디바이스를 교체할 경우, 이전 파라미터를 IO-Link를 통해 신속하게 전송할 수 있습니다.
IO-Link 마스터와 필드 디바이스는 최대 20미터 길이의 비차폐 3심 케이블로 연결됩니다.
IO-Link 마스터란 무엇인가요?
시스템은 여러 개의 IO-Link 장치로 구성할 수 있습니다. 각 장치는 IO-Link 마스터에 연결됩니다. 마스터는 상위 컨트롤러에 인터페이스를 제공하고 연결된 IO-Link 장치 간의 통신을 제어합니다.
데이터는 어디에 저장되나요?
데이터는 외부 또는 회사 내부 클라우드에 저장할 수 있습니다.
IO-Link와 이더넷의 차이점은 무엇인가요?
IO-Link와 산업용 이더넷은 센서와 액추에이터부터 상위 컨트롤러(PLC)를 거쳐 제어 레벨에 이르기까지 모든 레벨에서 통합 통신을 가능하게 합니다.
IO-Link는 지점 간 통신 표준인 반면, 이더넷은 버스 시스템을 기반으로 합니다. 이더넷을 사용하면 여러 참가자가 서로 직접 통신할 수 있습니다. IO-Link와 달리 이더넷은 이를 위해 추가적인 IO-Link 마스터가 필요하지 않습니다.
IODD란 무엇인가요?
IODD는 IO 장치 설명의 약자입니다. 여기에는 IO-Link 인터페이스가 장착된 센서 및 액추에이터에 대한 식별, 프로세스 및 장치 데이터가 포함되어 있습니다. IODD는 메인 파일과 다양한 이미지 파일로 구성됩니다.
IODD는 어디에서 찾을 수 있나요?
각 지능형 슈말츠 장치에 대한 IODD는 온라인 상점에서 찾을 수 있습니다. 먼저 해당 품목의 부품 번호 또는 명칭을 통해 해당 품목을 불러옵니다. "문서" 탭에서 작동 지침과 함께 IODD를 찾을 수 있습니다.
기능 모듈이란 무엇인가요?
슈말츠는 지능형 장치를 위한 기능 모듈을 제공하여 장치를 수동으로 크게 조정할 필요 없이 다양한 제어 시스템에 신속하게 통합할 수 있습니다. IO-Link 장치용 기능 모듈은 장치 및 프로세스 파라미터를 제공하여 PLC와의 통신을 간소화합니다.
기능 모듈은 어디에서 찾을 수 있나요?
온라인 상점의 제품 페이지에서 해당 기능 모듈을 직접 찾을 수 있습니다. 부품 번호 또는 명칭을 통해 해당 품목을 불러올 수 있습니다. "문서" 탭에서 작동 지침과 함께 기능 모듈을 찾을 수 있습니다.