Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - IO-Link
Co to jest IO-Link?
IO-Link jest standardem komunikacji punkt-punkt dla technologii automatyzacji. IO-Link umożliwia zintegrowaną komunikację na wszystkich poziomach, od czujników i elementów wykonawczych poprzez nadrzędne sterowniki (PLC) i poza nimi aż do poziomu sterowania. Za pomocą tego interfejsu inteligentne urządzenie polowe może przesyłać dane o swoim stanie, zużyciu energii i procesie. Jednocześnie parametry sterownika mogą być modyfikowane, a następnie przekazywane do produktu.
W jaki sposób inteligentne urządzenie polowe jest zintegrowane z systemem poprzez IO-Link?
Inteligentne urządzenie polowe jest zarówno zasilane, jak i zintegrowane z systemem poprzez połączenie IO-Link. Urządzenie podłączane jest do tzw. IO-Link-Master za pomocą kabla IO-Link i stamtąd podłączane jest do sterownika. Dzięki temu znacznie zmniejszają się koszty okablowania w systemie. Parametryzacja urządzeń jest zapisywana w nadrzędnym systemie automatyki. W przypadku wymiany urządzenia polowego, poprzednie parametry mogą być szybko przesłane do niego przez IO-Link.
IO-Link Master i urządzenie polowe są połączone nieekranowanym, trójżyłowym kablem o długości maksymalnie 20 metrów.
Co to jest mistrz IO-Link?
System może składać się z wielu urządzeń IO-Link. Każde urządzenie jest podłączone do urządzenia nadrzędnego IO-Link. Urządzenie nadrzędne (master) dostarcza interfejs do nadrzędnego kontrolera i steruje komunikacją pomiędzy podłączonymi urządzeniami IO-Link.
Gdzie są przechowywane dane?
Dane mogą być przechowywane w chmurach zewnętrznych lub wewnętrznych firmy.
Jaka jest różnica między IO-Link a Ethernetem?
IO-Link i Ethernet przemysłowy umożliwiają zintegrowaną komunikację na wszystkich poziomach, od czujników i elementów wykonawczych poprzez nadrzędne sterowniki (PLC) i poza nimi aż do poziomu sterowania.
IO-Link jest standardem komunikacji punkt-punkt, natomiast Ethernet oparty jest na systemie magistrali. Dzięki Ethernetowi, wielu uczestników może komunikować się bezpośrednio ze sobą. W przeciwieństwie do IO-Link, Ethernet nie potrzebuje do tego celu dodatkowego IO-Link-Master.
Co to jest IODD?
IODD to skrót od IO Device Description. Zawiera dane identyfikacyjne, procesowe i urządzenia dla czujników i elementów wykonawczych wyposażonych w interfejs IO-Link. IODD składa się z pliku głównego i różnych plików graficznych.
Gdzie mogę znaleźć IODD?
IODD dla każdego inteligentnego urządzenia Schmalz można znaleźć w sklepie internetowym. Najpierw należy wywołać dany artykuł poprzez jego numer części lub oznaczenie. Na karcie "Dokumentacja" obok instrukcji obsługi znajduje się IODD.
Co to jest moduł funkcjonalny?
Dla swoich inteligentnych urządzeń firma Schmalz oferuje moduły funkcyjne, za pomocą których urządzenia te można szybko i bez konieczności ręcznej adaptacji zintegrować z różnymi systemami sterowania. Moduły funkcyjne dla urządzeń IO-Link upraszczają komunikację ze sterownikiem PLC poprzez zapewnienie parametrów urządzeń i procesów.
Gdzie mogę znaleźć moduły funkcyjne?
Odpowiednie moduły funkcyjne można znaleźć bezpośrednio na stronie danego produktu w sklepie internetowym. Wywołaj dany artykuł poprzez jego numer części lub oznaczenie. W zakładce "Dokumentacja" obok instrukcji obsługi znajdują się również bloki funkcjonalne.