진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
생산 과정에서 자동화 가마 자동차의 석재 트레이는 수시로 수리 및 교체되어야 합니다. 최대 50kg의 돌을 옮기는 이 작업은 이전에는 수작업으로 이루어져야 했습니다. 직원의 건강 및 직업 안전과 관련된 작업의 단순화는 Schmalz에서 석판용 진공 리프터를 구매하게 된 계기가 되었습니다.
SRA 알루미늄 크레인 시스템과 함께 진공관 리프터 JumboErgo 85는 벽돌을 가마 차에서 수평으로 들어 올려 새 벽돌로 교체하는 데 이상적인 솔루션을 제공합니다. 최대 50kg까지 나갈 수 있는 스톤의 인체공학적 운반은 튜브 리프터를 사용하여 단 한 사람이 수행할 수 있습니다. 튜브 리프터 JumboErgo에는 다양한 유형의 석재에 유연하게 적용할 수 있고 작업 안전을 보장하는 4중 흡입 컵이 장착되어 있습니다. 또한 환기 장치를 사용하여 작업물에서 쉽게 분리할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.