Schmalz

Handmatige bediening • Logistiek • • Vacuüm slangheffers JumboErgo

Vacuüm buislift JumboErgo vergemakkelijkt de ingebruikname van stenen in een keramiekbedrijf

Tijdens de productie moet de steenstorting van de automatische ovenwagens van tijd tot tijd worden gerepareerd en vervangen. Dit werk, waarbij bakstenen tot 50 kg moeten worden verplaatst, moest vroeger met de hand worden gedaan. Het vergemakkelijken van het werk, ook met het oog op de gezondheid en veiligheid op het werk van de werknemers, was de aanleiding voor de aankoop van een vacuümheffer voor steenplaten van Schmalz.

In combinatie met het aluminium kraansysteem SRA biedt de vacuümbuizenheffer JumboErgo 85 de optimale oplossing om stenen horizontaal uit de ovenwagen op te pakken en te vervangen door nieuwe stenen. Het ergonomische transport van de tot 50 kg wegende bakstenen wordt door de buisheffer met slechts één persoon uitgevoerd. De buizenlifter JumboErgo is uitgerust met een viervoudige zuignap die flexibel aan de verschillende soorten stenen kan worden aangepast en de werkveiligheid garandeert. Een ventilatie-eenheid maakt ook een gemakkelijke ontkoppeling van het werkstuk mogelijk.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen