Schmalz

Obsługa ręczna • Logistyka • • Podnośniki podciśnieniowy JumboErgo

Podciśnieniowy podnośnik rur JumboErgo ułatwia uruchomienie produkcji kamieni w zakładzie ceramicznym

W trakcie produkcji należy okresowo naprawiać i wymieniać złoże kamienne w automatycznych wózkach piecowych. Prace te, polegające na przenoszeniu cegieł o wadze do 50 kg, wcześniej musiały być wykonywane ręcznie. Ułatwienie pracy, również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, było powodem zakupu podnośnika podciśnieniowego do płyt kamiennych firmy Schmalz.

W połączeniu z aluminiowym systemem dźwigowym SRA, podciśnieniowy podnośnik rur JumboErgo 85 stanowi optymalne rozwiązanie do poziomego podnoszenia cegieł z wózka pieca i zastępowania ich nowymi. Ergonomiczny transport cegieł o wadze do 50 kg jest wykonywany przez podnośnik rur przez jedną osobę. Podnośnik rur JumboErgo jest wyposażony w poczwórną przyssawkę, którą można elastycznie dostosować do różnych typów cegieł i która zapewnia bezpieczeństwo pracy. Jednostka wentylacyjna umożliwia również łatwe odłączenie od przedmiotu obrabianego.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka