진공 클램핑 시스템 Multi-Clamp VC-M / VC-M-V
- 석션 플레이트 및 회전 / 회전 유닛 멀티베이스 시스템
- 내부 또는 외부 진공 생성 가능
카테고리 표시
목재 가공에서 다양한 형식의 목재 공작물을 고정하고 수동 가공을 위해 제자리에 고정해야 합니다.
멀티 클램프 진공 클램핑 시스템은 이에 이상적입니다. 거의 모든 표면에 사용할 수 있으므로 작업장 및 건설 현장에서 유연하게 사용할 수 있습니다. 혁신적인 Multi-Clamp VC-M 클램핑 시스템은 모든 무역 및 산업 분야에서 시도되고 테스트된 Schmalz 진공 클램핑 기술을 기반으로 합니다. 섹터. 컴팩트 시스템은 나사로 조이거나, 나사 클램프로 고정하거나, 진공을 사용하는 등 다양한 방법으로 작업대나 기존 표면에 유연하게 설치할 수 있습니다. 멀티 클램프 VC-M 진공 클램핑 시스템은 기본적으로 멀티 클램프 석션 플레이트와 멀티 베이스 회전/피봇 장치로 구성됩니다. 석션 플레이트는 회전 및 회전 기능이 없는 독립형 클램핑 솔루션으로도 사용할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.