Systemy mocowania próżniowego Multi-Clamp VC-M / VC-M-V
- System składający się z płyty ssącej i jednostki obrotowej/obrotowej Multi-Base
- Możliwe wewnętrzne lub zewnętrzne wytwarzanie podciśnienia
W obróbce drewna elementy drewniane o różnych formatach muszą być mocowane i przytrzymywane w celu obróbki ręcznej.
Idealnie nadaje się do tego celu podciśnieniowy system mocowania Multi-Clamp. Innowacyjny system mocujący Multi-Clamp VC-M bazuje na technologii mocowania podciśnieniowego firmy Schmalz, która sprawdziła się we wszystkich obszarach handlu i przemysłu. Kompaktowy system można zainstalować na wiele różnych sposobów na stole roboczym lub na istniejącej powierzchni: Można je przykręcić, zamocować za pomocą zacisku śrubowego lub zastosować podciśnienie. Podciśnieniowy system mocowania Multi-Clamp VC-M składa się zasadniczo z płyty ssącej Multi-Clamp i urządzenia obrotowo-uchylnego Multi-Base. Płyta ssąca może być również stosowana jako samodzielne rozwiązanie mocujące bez funkcji obrotowej.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.