Système multi-clamp VC-M / VC-M-V
- Système comprenant une plaque et une unité de basculement et de pivotement Multi-Base
- Génération du vide interne ou externe possible
Dans le secteur du bois, des pièces de bois de différents formats sont serrées et maintenues en vue d'un traitement manuel.
Le système de bridage par le vide Multi-Clamp permet de serrer des pièces et de les usiner manuellement. Il convient à presque toutes les surfaces et peut donc être utilisé de façon flexible aussi bien en atelier que sur des chantiers. Le nouveau système Multi-Clamp VC-M a été créé sur la base de la technique de bridage par le vide développée par Schmalz, qui a déjà fait ses preuves dans tous les secteurs de l'artisanat et de l'industrie. Le système compact peut être installé de différentes manières sur un établi ou sur une surface disponible : en le vissant, en le fixant à l'aide d'un serre-joint ou encore à l'aide du vide. Le système de bridage par le vide Multi-Clamp VC-M est composé à la base d'une plaque à ventouses Multi-Clamp ainsi que du dispositif de rotation et de pivotement Multi-Base. La plaque à ventouses peut également être utilisée comme solution de bridage autonome sans la fonction de rotation et de pivotement.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.