Sistema Multi-Clamp VC-M / VC-M-V
- Composto da piastra di aspirazione e unità girevole / di rotazione Multi-Base
- Possibile generazione di vuoto interna o esterna
Nella lavorazione del legno pezzi di legno dai diversi formati devono essere fissati e trattenuti per la lavorazione manuale.
Con il sistema di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp, i pezzi possono essere bloccati e lavorati manualmente. Può essere utilizzato su quasi tutte le superfici, quindi in officina e sui cantieri. L’innovativo sistema di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp VC-M si basa sulla tecnica di bloccaggio con il vuoto di Schmalz, ormai comprovata in tutti i settori artigianali e industriali. Il sistema compatto può essere installato in svariati modi su un tavolo da lavoro o su una superficie già presente: mediante viti, morsetti o mediante vuoto. Il sistema di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp VC-M è costituito essenzialmente da una piastra di aspirazione Multi-Clamp e dal dispositivo di rotazione e ribaltamento Multi-Base. La piastra di aspirazione rappresenta anche una soluzione di bloccaggio indipendente, senza funzione di rotazione e ribaltamento.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.