Vacuüm-opspansystemen Multi-Clamp VC-M / VC-M-V
- Systeem bestaande uit zuigplaat en Multi-Base draai-/zwenkeenheid
- Interne of externe vacuümopwekking mogelijk
Bij de houtbewerking moeten houten werkstukken van verschillende formaten worden opgespannen en vastgehouden voor manuele verwerking.
Het vacuüm klemsysteem Multi-Clamp is hiervoor ideaal. Het innovatieve klemsysteem Multi-Clamp VC-M is gebaseerd op de vacuüm-klemtechniek van Schmalz, die zich in alle sectoren van handel en industrie heeft bewezen. Het compacte systeem kan op veel verschillende manieren flexibel worden geïnstalleerd op een werktafel of op een bestaand oppervlak: Hetzij door het vast te schroeven, hetzij door het vast te zetten met een schroefklem, hetzij door het vacuüm te gebruiken. Het vacuüm-opspansysteem Multi-Clamp VC-M bestaat in wezen uit een Multi-Clamp-zuigplaat en de Multi-Base-draai-/zwenkinrichting. De zuignap kan ook worden gebruikt als een op zichzelf staande klemoplossing zonder de zwenkfunctie.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.