진공 리프팅 장치 베큐마스터 베이직
- 최대 리프트 용량 750kg
- 인체공학적인 설계를 바탕으로 안전한 핸들링
- 클램프 안전 캐치 레버가 포함된 수동 슬라이딩 밸브. 실수로 인한 작업물 해제 방지
카테고리 표시
지금 구성하기
과거에는 무겁고 다루기 힘든 목재 패널을 두 명 이상의 사람이 추가 가공을 위해 운송했습니다. 이것은 직원들에게 무거운 육체 노동을 요구했습니다. 작동하기 쉽고 작업을 더 쉽고 빠르게 할 수 있는 리프팅 장치가 필요했습니다.
슈말츠 리프팅 장치를 사용하면 큰 물리적 노력 없이 목재 패널을 운반할 수 있습니다. 리프팅 장치는 최대 125kg의 하중을 위해 설계되었으며 작업물을 수평에서 수직으로 옮길 수 있습니다. 진공 리프팅 장치에는 작업물 크기에 맞게 개별적으로 조정할 수 있는 6개의 석션 플레이트가 장착되어 있습니다. 리프팅 장치 VacuMaster Basic은 안전하고 인체공학적인 작업을 가능하게 합니다. 버튼 하나만으로 리프팅 장치를 인체 공학적으로 제어할 수 있는 단 한 사람에 의해 작동됩니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.