진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
새로운 생산 시설은 물류에도 변화를 가져왔습니다. 무게가 최대 40kg인 판지 상자는 롤러 컨베이어에서 3개의 피킹 스테이션에서 팔레트로 운반해야 합니다. Schmalz 진공관 리프터는 이 공정을 생산적이고 인체공학적으로 만들기 위해 구입했습니다.
진공관 리프터 JumboErgo는 최대 65kg의 무게를 위해 설계되었습니다. 튜브 리프터의 상승 및 하강은 오토바이 스로틀 그립과 유사한 트위스트 그립을 통해 제어할 수 있습니다. 인체공학적 조작 핸들을 사용하여 판지 상자를 팔레트에 정확하게 놓을 수 있습니다. 진공관 리프터에는 각각 NBR 재질로 만들어진 두 개의 흡입판이 장착되어 있습니다. 석션 플레이트는 전체 처리 과정에서 안정적인 고정을 보장합니다. 흡입 플레이트는 400mm 길이의 트래버스를 통해 클램핑 레버를 사용하여 공작물의 크기에 맞게 조정할 수 있습니다. 진공은 SBL 유형 송풍기에 의해 외부에서 생성됩니다. 부착된 방음 상자는 송풍기의 과도한 소음을 방지합니다. 진공관 리프터 사용 후 홀딩망으로 빠르고 간편하게 보관하여 공간을 절약할 수 있습니다. 진공관 리프터는 Schmalz 선회 크레인으로 안내됩니다. 270°의 선회 각도를 가진 크레인 지브는 알루미늄으로 만들어졌으며 아주 적은 노력으로 매우 자유롭게 움직일 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.