Schmalz

Handmatige bediening • Logistiek • Karton • Vacuüm slangheffers JumboErgo

Vacuüm lifter JumboErgo voor ergonomisch orderverzamelen van kartonnen dozen

Een nieuwe productiefaciliteit leidde ook tot een verandering in de logistiek. In drie picking stations moeten de kartonnen dozen met een gewicht tot 40 kg van een rollenbaan op pallets worden getransporteerd. Om dit proces productief en ergonomisch te maken, werden vacuümbuisheffers van Schmalz aangeschaft.

De vacuüm buislifters JumboErgo zijn ontworpen voor een gewicht tot 65 kilo. Een draaigreep, vergelijkbaar met een gashandvat van een motorfiets, kan worden gebruikt om het heffen en neerlaten van de buislift te bedienen. Met de ergonomische bedieningshendel kunnen de kartonnen dozen nauwkeurig op een pallet worden geplaatst. De vacuümbuisheffers zijn elk uitgerust met twee zuigplaten van NBR-materiaal. De zuignappen garanderen een stevige grip tijdens het hele verwerkingsproces. De zuigplaten kunnen aan de afmetingen van het werkstuk worden aangepast door middel van een dwarsbalk met een lengte van 400 millimeter en een spanhendel. Het vacuüm wordt extern opgewekt door een SBL-ventilator. De aangehechte geluidsisolatiebox voorkomt overmatig lawaai van de blower. Na gebruik kan de vacuüm-slangheffer snel en gemakkelijk ruimtebesparend worden opgeborgen met een opbergetui. De vacuümbuisheffers worden geleid door Schmalz zwenkkranen. De kraanarm met een zwenkhoek van 270° is gemaakt van aluminium en biedt een grote bewegingsvrijheid met zeer weinig inspanning.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen