Schmalz

Obsługa ręczna • Logistyka • Karton • Podnośniki podciśnieniowy JumboErgo

Podnośnik próżniowy do tub JumboErgo do ergonomicznej kompletacji zamówień na kartony

Nowy zakład produkcyjny spowodował również zmiany w logistyce. Na trzech stanowiskach kompletacji kartony o wadze do 40 kg muszą być przenoszone z przenośnika rolkowego na palety. Aby proces ten był wydajny i ergonomiczny, zakupiono podnośniki lamp próżniowych firmy Schmalz.

Podnośniki próżniowe JumboErgo są przeznaczone do podnoszenia rur o masie do 65 kg. Do sterowania podnoszeniem i opuszczaniem tuby podnoszącej można użyć uchwytu obrotowego, podobnego do uchwytu przepustnicy motocyklowej. Dzięki ergonomicznemu uchwytowi operacyjnemu kartony można precyzyjnie umieszczać na palecie. Każda z podnośników próżniowych jest wyposażona w dwie płyty ssące wykonane z materiału NBR. Płyty ssące gwarantują pewne mocowanie podczas całego procesu przenoszenia. Płyty ssące można dostosować do wielkości obrabianego elementu za pomocą 400-milimetrowej belki poprzecznej z dźwignią zaciskową. Podciśnienie jest wytwarzane zewnętrznie przez dmuchawę SBL. Dołączona skrzynka izolacji akustycznej zapobiega nadmiernemu hałasowi dmuchawy. Po użyciu podnośnik próżniowy można szybko i łatwo przechowywać w sposób oszczędzający miejsce, korzystając z siatki mocującej. Podnośniki lamp próżniowych są prowadzone przez żurawie obrotowe firmy Schmalz. Wysięgnik żurawia o kącie obrotu 270° jest wykonany z aluminium i zapewnia dużą swobodę ruchu przy niewielkim wysiłku.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka