진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
연결 기술 회사에서 매일 최대 25kg의 약 2000개의 상자를 선별하여 전 세계로 배송합니다. 예전에는 손으로 해야 하는 작업으로 직원들이 힘들고 상자를 여러 번 들어 올려 허리와 엉덩이에 문제가 발생했습니다. 공정을 보다 인체공학적으로 만들고 장기적으로 직원의 부담을 덜어주기 위해 회사는 Schmalz에서 진공 리프터를 구입하기로 결정했습니다.
진공관 리프터 JumboFlex 35는 최대 35kg의 상자를 처리하는 데 이상적입니다. 인체공학적 제어 요소는 한 손가락으로 쉽게 제어할 수 있으며 오른손잡이와 왼손잡이 사용자 모두를 위해 설계되었습니다. JumboFlex 35에는 이중 흡입 패드가 장착되어 있습니다. 최대 90°의 스위블 유닛이 있어 하중을 유연하게 흡입할 수 있습니다. 제어 요소에 내장된 무선 리모콘으로 진공 발생기를 켜고 끌 수 있습니다. 이러한 방식으로 작업 휴식 시간에 진공 발생기를 끌 수 있어 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.
튜브 리프터는 Schmalz의 알루미늄 단일 거더 크레인 시스템에 매달려 있습니다. 크레인 시스템은 14 x 7 미터의 적용 영역을 다룹니다. 자중과 하중의 유리한 비율은 높은 인체 공학과 완벽한 부드러운 작동을 보장합니다. 이는 하중을 이동하는 데 필요한 노력이 최소화됨을 의미합니다.
알루미늄 크레인 시스템과 결합된 진공관 리프터는 공정을 보다 생산적으로 만들고 무엇보다 인체 공학적으로 만들 수 있었습니다. Schmalz의 이 솔루션 덕분에 질병으로 인한 결석이 50% 이상 감소했습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.