Podciśnieniowy tubowy podnośnik JumboFlex do przyjaznego dla zdrowia kompletowania zamówień z kartonów
W przedsiębiorstwie zajmującym się technologią łączenia, w dziale wysyłki na cały świat codziennie kompletuje się około 2 000 kartonów o wadze do 25 kilogramów. Wcześniej czynności te wykonywano ręcznie, co było uciążliwe dla pracowników i powodowało problemy z kręgosłupem i biodrami z powodu wielokrotnego podnoszenia kartonów. Aby uczynić ten proces bardziej ergonomicznym i w dłuższej perspektywie odciążyć pracowników, firma zdecydowała się na zakup podnośnika podciśnieniowego firmy Schmalz.
Podnośnik próżniowy JumboFlex 35 jest optymalnie dostosowany do przenoszenia pojemników o wadze do 35 kilogramów. Ergonomiczny element obsługowy można łatwo obsługiwać jednym palcem i jest on przeznaczony zarówno dla osób praworęcznych, jak i leworęcznych. Urządzenie JumboFlex 35 jest wyposażone w podwójną przyssawkę. Jest on wyposażony w zespół obrotowy do 90°, co umożliwia elastyczne zasysanie ładunków. Zdalne sterowanie radiowe wbudowane w element obsługowy umożliwia włączanie i wyłączanie generatora podciśnienia. W ten sposób generator podciśnienia może być wyłączany podczas przerw w pracy, co pozwala zmniejszyć koszty energii.
Podnośnik rur jest podwieszony do aluminiowego jednodźwigarowego systemu dźwigowego firmy Schmalz. Suwnica ma zasięg działania 14 na 7 metrów. Korzystny stosunek ciężaru własnego do ciężaru ładunku zapewnia wysoką ergonomię i doskonałą płynność pracy. Dzięki temu wysiłek potrzebny do przemieszczania ładunków jest minimalny.
Podnośnik próżniowy do rur w połączeniu z aluminiowym systemem dźwigowym pozwolił zwiększyć wydajność procesu, a przede wszystkim jego ergonomiczność. Dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz nieobecności spowodowane chorobą spadły o ponad 50 procent.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.