Tyhjiöputken nostin JumboFlex kartonkien terveysystävälliseen keräilyyn
Yhteystekniikka-alan yrityksessä poimitaan päivittäin noin 2 000 jopa 25 kiloa painavaa laatikkoa maailmanlaajuisen kuljetuksen osastolla. Tämä tehtiin ennen käsin, mikä oli työntekijöille raskasta ja aiheutti selkä- ja lonkkavaivoja, koska laatikoita nostettiin monta kertaa. Jotta prosessista saataisiin ergonomisempi ja työntekijät pitkällä aikavälillä helpotettaisiin, yritys päätti hankkia tyhjiönostimen Schmalzilta.
Tyhjiöputken nostin JumboFlex 35 soveltuu optimaalisesti jopa 35 kilogramman painoisten laatikoiden käsittelyyn. Ergonomista käyttöelementtiä voidaan hallita helposti yhdellä sormella, ja se on suunniteltu sekä oikea- että vasenkätisille käyttäjille. JumboFlex 35 on varustettu kaksinkertaisella imutyynyllä. Siinä on jopa 90° kääntyvä yksikkö, mikä tarkoittaa, että kuormia voidaan imeä joustavasti. Käyttöelementtiin rakennetun radiokaukosäätimen avulla tyhjiögeneraattori voidaan kytkeä päälle ja pois päältä. Näin tyhjiögeneraattori voidaan kytkeä pois päältä työtaukojen ajaksi, mikä vähentää energiakustannuksia.
Putkenostin on ripustettu Schmalzin alumiiniseen yksipalkkiseen nosturijärjestelmään. Nosturijärjestelmän toiminta-alue on 14 kertaa seitsemän metriä. Omapainon ja kuorman suotuisa suhde takaa korkean ergonomian ja täydellisen tasaisen kulun. Kuormien siirtämiseen tarvittava ponnistus on näin ollen minimaalinen.
Tyhjiöputken nostin yhdessä alumiininosturijärjestelmän kanssa teki prosessista tuottavamman ja ennen kaikkea ergonomisemman. Schmalzin ratkaisun ansiosta sairauspoissaolot ovat vähentyneet yli 50 prosenttia.
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.