Vacuüm buisheffer JumboFlex voor gezondheidsvriendelijk orderverzamelen van dozen
In een bedrijf voor verbindingstechniek worden dagelijks ongeveer 2.000 dozen met een gewicht tot 25 kilogram verzameld op de afdeling wereldwijde verzending. Dit werd vroeger met de hand gedaan, was inspannend voor de werknemers en veroorzaakte rug- en heupproblemen door het vele tillen van de kartons. Om het proces ergonomischer te maken en de werknemers op lange termijn te ontlasten, besloot de onderneming een vacuümheffer van Schmalz aan te schaffen.
De vacuüm-slangheffer JumboFlex 35 is optimaal geschikt voor het hanteren van dozen met een gewicht tot 35 kilogram. Het ergonomische bedieningselement kan gemakkelijk met slechts één vinger worden bediend en is ontworpen voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers. De JumboFlex 35 is uitgerust met een dubbele zuignap. Deze heeft een tot 90° draaibare eenheid, waardoor ladingen flexibel kunnen worden opgezogen. Met de in het bedieningselement ingebouwde radioafstandsbediening kan de vacuümgenerator worden in- en uitgeschakeld. Op die manier kan de vacuümgenerator tijdens de werkpauzes worden uitgeschakeld, waardoor de energiekosten dalen.
De buizenlift is opgehangen aan een aluminium enkelligger kraansysteem van Schmalz. Het kraansysteem bestrijkt een werkgebied van 14 bij 7 meter. De gunstige verhouding tussen eigen gewicht en lading zorgt voor een hoge ergonomie en een perfecte soepele werking. De inspanning die nodig is om de lasten te verplaatsen, is dus minimaal.
De vacuümbuizenheffer in combinatie met het aluminium kraansysteem kon het proces productiever en vooral ergonomischer maken. Dankzij deze oplossing van Schmalz is het ziekteverzuim met meer dan 50 procent gedaald.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.