Tubo de elevación por vacío JumboFlex para la preparación de cajas de cartón para la expedición
En una empresa para tecnología de unión se preparan al día aprox. 2000 cajas de cartón con un peso de hasta 25 kilos para expedición internacional. Esto antiguamente se hacía a mano, era un trabajo cansado para los empleados y producía problemas de espalda y caderas por tener que subir tantas cajas de cartón. A fin de configurar el proceso de manera más ergonómica y de proteger permanentemente a los empleados, la empresa decidió adquirir un elevador por vacío de Schmalz.
El tubo de elevación por vacío JumboFlex 35 es óptimo para manipular cajas de cartón de hasta 35 kilos. El elemento de manejo ergonómico puede controlarse fácilmente con un solo dedo y está diseñado tanto para diestros como zurdos. El Jumboflex 35 está equipado con una ventosa doble. Dispone de una unidad de basculación hasta 90°, lo que permite aspirar cargas de manera flexible. El control remoto montado en el elemento de manejo permite conectar y desconectar el generador de vacío. De este modo, en los descansos puede desconectarse el generador de vacío y así reducirse los costes de energía.
El tubo de elevación está suspendido en un puente grúa de una viga de aluminio de Schmalz. El puente grúa cubre un área de trabajo de 14 por siete metros. La buena relación entre peso y capacidad de carga favorece una elevada ergonomía y una suavidad de funcionamiento perfecta. Esto permite minimizar el esfuerzo al desplazar las cargas.
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.