Schmalz

시트 형식에 따라 작업자는 빔에서 흡입 컵의 위치를 지속적으로 조정할 수 있습니다.

TG, 슈말츠 진공 리프터를 사용하여 최대 500kg의 시트메탈을 운반합니다.

슈말츠는 LTG AG를 위해 판금 사전 조립을 위한 맞춤형 솔루션을 구현했습니다. 진공 리프팅 장치와 알루미늄 지브 크레인의 조합은 무거운 판금 패널을 인체공학적이고 효율적으로 취급할 수 있을 뿐만 아니라 육체적 부담을 줄이고 생산성을 높여 직원들의 건강과 만족도에도 기여합니다.

성공 사례의 특징

산업금속
공작물판금
제품 그룹진공 리프팅 장치 진공마스터 베이직
처리 유형수동 처리

슈말츠와 함께

2

톤

인체공학적으로 이동

고객: LTG Aktiengesellschaft

LTG AG는 환기 및 공조 기술 분야의 선도 기업입니다. 고성능 팬, 필터 및 가습 시스템, 유량 및 압력 조절기 등 환기 및 공조 애플리케이션을 위한 광범위한 제품군을 제공합니다. 이러한 제품은 학교, 사무실 및 병원의 건물 공조, 자동차, 식품 및 의료 기술과 같은 산업의 제조 또는 제조 공정과 같은 다양한 애플리케이션에 사용됩니다.

도전 과제

판금 사전 조립을 최적화하기 위해 LTG AG는 레이저 절단기를 생산 공정에 통합했습니다. 이전에는 LTG 직원들이 최대 500kg에 달하는 판금 패널을 레이저 절단기에 수작업으로 삽입해야 했습니다. 이 작업은 육체적으로 매우 힘들고 직원들에게 잠재적인 건강 위험을 초래했습니다. 한 가지 문제는 취급해야 하는 철판의 재질, 두께, 크기가 매우 다양하다는 것이었습니다. 예를 들어 길이 3미터, 너비 1.5미터, 두께 4밀리미터, 무게 약 144킬로그램에 달하는 금속판도 있었습니다. 또 다른 과제는 판금은 이미 사전 처리되어 있기 때문에 취급 중에 자국이 남지 않아야 한다는 점입니다. 로봇 시스템을 이용한 자동화 솔루션도 고려했지만, 기계의 프로그램 런타임이 조립 시간에 비해 상대적으로 짧아 경제성이 떨어졌습니다. 이러한 이유로 LTG는 레이저 절단기의 로딩을 용이하게 하고 직원들의 건강을 보호하기 위해 슈말츠의 진공 핸들링 솔루션을 선택했습니다.

진공 처리 시스템을 통해 직원들의 건강을 크게 보호할 수 있게 되었습니다.
∼ 올리버 펫, LTG AG 플랜트 관리자

슈말츠의 솔루션

이 작업을 해제하기 위해 진공 리프팅 장치인 진공 마스터 베이직 750 시리즈가 설치되었습니다. 이 장치는 최대 750kg의 하중을 수평으로 쉽게 옮길 수 있습니다. 진공 리프팅 장치인 VacuMaster Basic은 모듈식 설계로 되어 있으며 작업자 핸들, 로드 빔 및 흡입판의 기본 요소부터 LTG용으로 특별히 구성되었습니다. 필요한 흡입력은 진공 발생기에 의해 제공되며 흡입 플레이트를 통해 공작물에 전달됩니다. 흡입 플레이트는 매끄럽고 약간 거친 표면에 적합하며 자국이 남지 않습니다. 요철은 스프링 플런저로 보정됩니다. 알루미늄 로드 빔은 진공 저장소 역할도 하며 작업자가 8개의 흡입 컵의 위치를 지속적으로 조정하여 다양한 공작물 형식을 처리할 수 있습니다. 이 장치에는 경고음 장치와 적색/녹색 디스플레이가 있는 진공 게이지가 있습니다. 작업자는 작업자 핸들을 통해 장치를 인체공학적으로 제어할 수 있으며 동시에 적재물로부터 안전 거리를 유지할 수 있습니다. 리프팅을 위해 체인 호이스트가 장착된 알루미늄 기둥 장착형 지브 크레인이 설치되었으며, 최대 1,000kg의 하중을 이동할 수 있고 270도의 회전 각도를 가지고 있습니다. 레이저 절단기와의 충돌을 피하기 위해 회전 각도를 제한했습니다. 5m 길이의 지브는 넓은 작업 공간도 제공합니다. 직원은 진공 마스터를 사용하여 스택에서 상단 판금을 들어 올리고 반응형 알루미늄 크레인을 사용하여 기계 테이블로 운반합니다. 알루미늄 크레인 시스템에 필요한 노력은 기존 스틸 솔루션에 비해 훨씬 적습니다. 이 애플리케이션은 60% 이상의 힘을 절약할 수 있으므로 무거운 하중도 건강 친화적이고 건강을 보호하는 방식으로 손쉽게 처리할 수 있습니다. 따라서 질병으로 인한 다운타임이 줄어들고 직원 만족도가 높아집니다.

최대 500kg의 판금을 레이저 절단기에 인체공학적으로 적재할 수 있습니다.

최대 500kg의 판금을 레이저 절단기에 인체공학적으로 적재할 수 있습니다.

직원이 진공 마스터 베이직을 사용하여 레이저 절단기의 이송 장치에 시트를 놓습니다.

직원이 진공 마스터 베이직을 사용하여 레이저 절단기의 이송 장치에 시트를 놓습니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

인체공학직원 건강 보호
효율성인체공학적 리프팅으로 직원들의 건강 부담을 줄여주는 리프트
효율성 향상생산성 향상, 질병으로 인한 결근 감소
유연성다양한 공작물 형식 및 표면에 적합

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.