Schmalz

Conversion Tables

Length

 

m

ft

in

1 m

1.000

3.281

39.370

1 ft (foot)

0.305

1.000

12.000

1 in (inch) 

0.025

0.083

1.000

Mass

 

kg

lb

oz

1 kg

1

2.20

35.27

1 lb (pound) 

0.45

1

16

1 oz (ounce)

0.03

0.06

1

Temperature

 

K

°C

°F

1 Kelvin

1

-272.15

-457.87

1 °Celcius

274.14

1

33.8

1 °Fahrenheit 

255.93

-17.22

1

Suction rate

 

m3/s

l/s

m3/h

l/min

m3/s

1

1.000

3,600

60,000

l/s

10-3

1

3.6

60

m3/h

2.78 x 10-4

0.278

1

16.67

l/min

1.67 x 10-5

1.67 x 10-2

0,06

1

Pressure

 

bar

N/cm2

kPa

mbar

1 bar

1

10

100

103

1 N/cm2

0.1

1

10

100

1 kPa

0.01

0.1

1

10

1 mbar

10-3

0.01

0.1

1

Volume

 

m3

cm3

l

m3

1

1 x 106

1,000

cm3

1 x 10-6

1

1 x 10-3

l

1 x 10-3

1,000

1

Vacuum ranges

 

Absolute pressure in mbar

Mean free path of atoms*

Low vacuum

1,000 - 1

68 nm - 0,1 mm

Medium vacuum

1 - 10-3

0.1 mm - 100 mm

High vacuum

10-3 - 10-7

100 mm - 1 km

Ultra high vacuum

< 10-7

> 1 km

*The number density of molecules for a temperature of 20 °C

Thread

Thread designation

External diameter in mm

Bead wire diameter in mm

Pitch in mm

Metric ISO thread

M3

3.00

2.5

0.50

M4

4.00

3.2

0.70

M5

5.00

4.1

0.80

M6

6.00

4.9

1.00

M8

8.00

6.6

1.25

M10

10.00

8.4

1.50

M12

12.00

10.1

1.75

Metric ISO fine thread

M14x1.5

14.00

12.5

1.50

M16x1

16.00

14.9

1.00

M20x1.5

20.00

18.4

1.50

M30x1.5

30.00

28.4

1.50

Pipe thread

G1/8

9.73

8.5

0.91

G1/4

13.16

11.4

1.34

G3/8

16.66

14.9

1.34

G1/2

21.00

18.6

1.81

G3/4

26.44

24.1

1.81

G1

33.25

30.3

2.31

G11/4

41.91

39.0

2.31

G11/2

47.80

44.8

2.31

G2

59.61

56.6

2.31

G21/2

75.18

72.2

2.31

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.