Schmalz

Tablas de conversión

Longitud

 

m

ft

in

1 m

1,000

3,281

39,370

1 ft (foot)

0,305

1,000

12,000

1 in (inch) 

0,025

0,083

1,000

Masa

 

kg

lb

oz

1 kg

1

2,20

35,27

1 lb (pound)

0,45

1

16

1 oz (ounce)

0,03

0,06

1

Temperatura

 

K

°C

°F

1 Kelvin

1

-272,15

-457,87

1 °Celcius

274,14

1

33,8

1 °Fahrenheit 

255,93

-17,22

1

Capacidad de aspiración

 

m3/s

l/s

m3/h

l/min

m3/s

1

1.000

3.600

60.000

l/s

10-3

1

3,6

60

m3/h

2,78 x 10-4

0,278

1

16,67

l/min 

1,67 x 10-5

1,67 x 10-2

0,06

1

Presión

 

bar

N/cm2 

kPa

mbar

1 bar

1

10

100 

103

1 N/cm2 

0,1

1

10

100

1 kPa

0,01

0,1

1

10

1 mbar

10-3

0,01

0,1

1

Volumen

 

m3

cm3

l

m3

1

1 x 106

1.000

cm3

1 x 10-6

1

1 x 10-3

l

1 x 10-3

1.000

1

Rangos de vacío

 

Presión absoluta en mbar

Trayectoria libre media de átomos*

Vacío grosero

1.000 - 1

68 nm - 0,1 mm

Vacío intermedio

1 - 10-3

0,1 mm - 100 mm

Vacío elevado

10-3 - 10-7

100 mm - 1 km

Vacío ultraelevado

< 10-7

> 1 km

*Las concentraciones de partículas tienen validez para una temperatura de 20°C

Rosca

Designación de la rosca

Diámetro exterior en mm

Diámetro característico

Incremento en mm

Roscas métricas ISO

M3

3,00

2,5

0,50

M4

4,00

3,2

0,70

M5

5,00

4,1

0,80

M6

6,00

4,9

1,00

M8

8,00

6,6

1,25

M10

10,00

8,4

1,50

M12

12,00

10,1

1,75

Roscas finas métricas ISO

M14x1.5

14,00

12,5

1,50

M16x1

16,00

14,9

1,00

M20x1.5

20,00

18,4

1,50

M30x1.5

30,00

28,4

1,50

Roscas de tubo

G1/8

9,73

8,5

0,91

G1/4

13,16

11,4

1,34

G3/8

16,66

14,9

1,34

G1/2

21,00

18,6

1,81

G3/4

26,44

24,1

1,81

G1

33,25

30,3

2,31

G11/4

41,91

39,0

2,31

G11/2

47,80

44,8

2,31

G2

59,61

56,6

2,31

G21/2

75,18

72,2

2,31

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.