Schmalz

Çeviri Tabloları

Uzunluk

 

m

ft

içinde

1 m

1,000

3,281

39,370

1 ft (ayak)

0,305

1,000

12,000

1 inç (inch)

0,025

0,083

1,000

Kütle

 

kg

lb

oz

1 kg

1

2,20

35,27

1 lb (pound)

0,45

1

16

1 oz (ons)

0,03

0,06

1

Sıcaklık

 

K

°C

°F

1 Kelvin

1

-272,15

-457,87

1 °Celcius

274,14

1

33,8

1 °Fahrenheit

255,93

-17,22

1

Emme oranı

 

m3/s

l/s

m3/h

l/dak

m3/s

1

1.000

3.600

60.000

l/s

10-3

1

3,6

60

m3/h

2,78 x 10-4

0,278

1

16,67

l/dak

1,67 x 10-5

1,67 x 10-2

0,06

1

Basınç

 

bar

N/cm2 

kPa

mbar

1 bar

1

10

100 

103

1 N/cm2 

0,1

1

10

100

1 kPa

0,01

0,1

1

10

1 mbar

10-3

0,01

0,1

1

Cilt

 

m3

cm3

l

m3

1

1 x 106

1.000

cm3

1 x 10-6

1

1 x 10-3

l

1 x 10-3

1.000

1

Vakum aralıkları

 

mbar cinsinden mutlak basınç

Atomların ortalama serbest yolu*

Düşük vakum

1.000 - 1

68 nm - 0,1 mm

Orta vakum

1 - 10-3

0,1 mm - 100 mm

Yüksek vakum

10-3 - 10-7

100 mm - 1 km

Ultra yüksek vakum

< 10-7

> 1 km

*20°C sıcaklık için moleküllerin sayı yoğunluğu

Konu

Konu belirleme

Dış çap mm cinsinden

mm cinsinden kord tel çapı

mm cinsinden aralık

Metrik ISO diş

M3

3,00

2,5

0,50

M4

4,00

3,2

0,70

M5

5,00

4,1

0,80

M6

6,00

4,9

1,00

M8

8,00

6,6

1,25

M10

10,00

8,4

1,50

M12

12,00

10,1

1,75

Metrik ISO ince dişli

M14x1.5

14,00

12,5

1,50

M16x1

16,00

14,9

1,00

M20x1.5

20,00

18,4

1,50

M30x1.5

30,00

28,4

1,50

Boru dişi

G1/8

9,73

8,5

0,91

G1/4

13,16

11,4

1,34

G3/8

16,66

14,9

1,34

G1/2

21,00

18,6

1,81

G3/4

26,44

24,1

1,81

G1

33,25

30,3

2,31

G11/4

41,91

39,0

2,31

G11/2

47,80

44,8

2,31

G2

59,61

56,6

2,31

G21/2

75,18

72,2

2,31

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.