Schmalz

Conversion Tables

Length

 

m

ft

in

1 m

1.000

3.281

39.370

1 ft (foot)

0.305

1.000

12.000

1 in (inch) 

0.025

0.083

1.000

Mass

 

kg

lb

oz

1 kg

1

2.20

35.27

1 lb (pound) 

0.45

1

16

1 oz (ounce)

0.03

0.06

1

Temperature

 

K

°C

°F

1 Kelvin

1

-272.15

-457.87

1 °Celcius

274.14

1

33.8

1 °Fahrenheit 

255.93

-17.22

1

Suction rate

 

m3/s

l/s

m3/h

l/min

m3/s

1

1.000

3,600

60,000

l/s

10-3

1

3.6

60

m3/h

2.78 x 10-4

0.278

1

16.67

l/min

1.67 x 10-5

1.67 x 10-2

0,06

1

Pressure

 

bar

N/cm2

kPa

mbar

1 bar

1

10

100

103

1 N/cm2

0.1

1

10

100

1 kPa

0.01

0.1

1

10

1 mbar

10-3

0.01

0.1

1

Volume

 

m3

cm3

l

m3

1

1 x 106

1,000

cm3

1 x 10-6

1

1 x 10-3

l

1 x 10-3

1,000

1

Vacuum ranges

 

Absolute pressure in mbar

Mean free path of atoms*

Low vacuum

1,000 - 1

68 nm - 0,1 mm

Medium vacuum

1 - 10-3

0.1 mm - 100 mm

High vacuum

10-3 - 10-7

100 mm - 1 km

Ultra high vacuum

< 10-7

> 1 km

*The number density of molecules for a temperature of 20 °C

Thread

Thread designation

External diameter in mm

Bead wire diameter in mm

Pitch in mm

Metric ISO thread

M3

3.00

2.5

0.50

M4

4.00

3.2

0.70

M5

5.00

4.1

0.80

M6

6.00

4.9

1.00

M8

8.00

6.6

1.25

M10

10.00

8.4

1.50

M12

12.00

10.1

1.75

Metric ISO fine thread

M14x1.5

14.00

12.5

1.50

M16x1

16.00

14.9

1.00

M20x1.5

20.00

18.4

1.50

M30x1.5

30.00

28.4

1.50

Pipe thread

G1/8

9.73

8.5

0.91

G1/4

13.16

11.4

1.34

G3/8

16.66

14.9

1.34

G1/2

21.00

18.6

1.81

G3/4

26.44

24.1

1.81

G1

33.25

30.3

2.31

G11/4

41.91

39.0

2.31

G11/2

47.80

44.8

2.31

G2

59.61

56.6

2.31

G21/2

75.18

72.2

2.31

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.