Schmalz

Tableaux de conversion

Longueur

  m ft in
1 m 1,000  3,281 39,370
1 ft (foot) 0,305 1,000 12,000
1 in (inch)  0,025 0,083 1,000

Masse

  kg lb oz
1 kg 1 2.20 35.27
1 lb (pound)  0.45 1 16
1 oz (ounce) 0.03 0.06 1

Température

  K °C °F
1 Kelvin 1 -272.15 -457.87
1 °Celcius 274.14 1 33.8
1 °Fahrenheit  255.93 -17.22 1

Capacité d'aspiration

  m3/s l/s m3/h l/min
m3/s 1 1.000 3,600 60,000
l/s 10-3 1 3.6 60
m3/h 2.78 x 10-4 0.278 1 16.67
l/min 1.67 x 10-5 1.67 x 10-2 0,06 1

Pression

  bar N/cm2 kPa mbar
1 bar 1 10 100 103
1 N/cm2 0.1 1 10 100
1 kPa 0.01 0.1 1 10
1 mbar 10-3 0.01 0.1 1

Volume

  m3 cm3 l
m3 1 1 x 106 1,000
cm3 1 x 10-6 1 1 x 10-3
l 1 x 10-3 1,000 1

Domaines du vide

  Pression absolue en mbar Libre parcours moyen d'atomes*
Vide grossier 1.000 - 1 68 nm - 0,1 mm
Vide moyen 1 - 10-3 0,1 mm - 100 mm
Vide poussé 10-3 - 10-7 100 mm - 1 km
Ultravide < 10-7 > 1 km

*les densités numériques sont indiquées pour une température de 20 °C

Filetage

Désignation du filetage Diamètre extérieur en mm Diamètre interne Pas en mm
Filetage métrique ISO
M3 3,00 2,5 0,50
M4 4,00 3,2 0,70
M5 5,00 4,1 0,80
M6 6,00 4,9 1,00
M8 8,00 6,6 1,25
M10 10,00 8,4 1,50
M12 12,00 10,1 1,75
Filetage fin métrique ISO
M14x1.5 14,00 12,5 1,50
M16x1 16,00 14,9 1,00
M20x1.5 20,00 18,4 1,50
M30x1.5 30,00 28,4 1,50
Filetage de tuyau
G1/8 9,73 8,5 0,91
G1/4 13,16 11,4 1,34
G3/8 16,66 14,9 1,34
G1/2 21,00 18,6 1,81
G3/4 26,44 24,1 1,81
G1 33,25 30,3 2,31
G11/4 41,91 39,0 2,31
G11/2 47,80 44,8 2,31
G2 59,61 56,6 2,31
G21/2 75,18 72,2 2,31

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier