Schmalz

Umrechnungstabellen

Länge

  m ft in
1 m 1,000 3,281 39,370
1 ft (foot) 0,305 1,000 12,000
1 in (inch)  0,025 0,083 1,000

Masse

  kg lb oz
1 kg 1 2,20 35,27
1 lb (pound)  0,45 1 16
1 oz (ounce) 0,03 0,06 1

Temperatur

  K °C °F
1 Kelvin 1 -272,15 -457,87
1 °Celcius 274,14 1 33,8
1 °Fahrenheit  255,93 -17,22 1

Saugvermögen

  m3/s l/s m3/h l/min
m3/s 1 1.000 3.600 60.000
l/s 10-3 1 3,6 60
m3/h 2,78 x 10-4 0,278 1 16,67
l/min  1,67 x 10-5 1,67 x 10-2 0,06 1

Druck

  bar N/cm kPa mbar
1 bar 1 10 100  103
1 N/cm 0,1 1 10 100
1 kPa 0,01 0,1 1 10
1 mbar 10-3 0,01 0,1 1

Volumen

  m3 cm3 l
m3 1 1 x 106 1.000
cm3 1 x 10-6 1 1 x 10-3
l 1 x 10-3 1.000 1

Vakuum-Bereiche

  Absolutdruck in mbar Mittlere freie Weglänge von Atomen*
Grobvakuum 1.000 - 1 68 nm - 0,1 mm
Feinvakuum 1 - 10-3 0,1 mm - 100 mm
Hochvakuum 10-3 - 10-7 100 mm - 1 km
Ultrahochvakuum < 10-7 > 1 km

*Die Teilchenzahldichten gelten für eine Temperatur von 20°C

Gewinde

Gewindebezeichnung Außendurchmesser in mm Kerndurchmesser in mm Steigung in mm
Metrische ISO-Gewinde
M3 3,00 2,5 0,50
M4 4,00 3,2 0,70
M5 5,00 4,1 0,80
M6 6,00 4,9 1,00
M8 8,00 6,6 1,25
M10 10,00 8,4 1,50
M12 12,00 10,1 1,75
Metrische ISO-Feingewinde
M14x1.5 14,00 12,5 1,50
M16x1 16,00 14,9 1,00
M20x1.5 20,00 18,4 1,50
M30x1.5 30,00 28,4 1,50
Rohrgewinde
G1/8 9,73 8,5 0,91
G1/4 13,16 11,4 1,34
G3/8 16,66 14,9 1,34
G1/2 21,00 18,6 1,81
G3/4 26,44 24,1 1,81
G1 33,25 30,3 2,31
G11/4 41,91 39,0 2,31
G11/2 47,80 44,8 2,31
G2 59,61 56,6 2,31
G21/2 75,18 72,2 2,31

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb