Schmalz

Conversion Tables

Length

 

m

ft

in

1 m

1.000

3.281

39.370

1 ft (foot)

0.305

1.000

12.000

1 in (inch) 

0.025

0.083

1.000

Mass

 

kg

lb

oz

1 kg

1

2.20

35.27

1 lb (pound) 

0.45

1

16

1 oz (ounce)

0.03

0.06

1

Temperature

 

K

°C

°F

1 Kelvin

1

-272.15

-457.87

1 °Celcius

274.14

1

33.8

1 °Fahrenheit 

255.93

-17.22

1

Suction rate

 

m3/s

l/s

m3/h

l/min

m3/s

1

1.000

3,600

60,000

l/s

10-3

1

3.6

60

m3/h

2.78 x 10-4

0.278

1

16.67

l/min

1.67 x 10-5

1.67 x 10-2

0,06

1

Pressure

 

bar

N/cm2

kPa

mbar

1 bar

1

10

100

103

1 N/cm2

0.1

1

10

100

1 kPa

0.01

0.1

1

10

1 mbar

10-3

0.01

0.1

1

Volume

 

m3

cm3

l

m3

1

1 x 106

1,000

cm3

1 x 10-6

1

1 x 10-3

l

1 x 10-3

1,000

1

Vacuum ranges

 

Absolute pressure in mbar

Mean free path of atoms*

Low vacuum

1,000 - 1

68 nm - 0,1 mm

Medium vacuum

1 - 10-3

0.1 mm - 100 mm

High vacuum

10-3 - 10-7

100 mm - 1 km

Ultra high vacuum

< 10-7

> 1 km

*The number density of molecules for a temperature of 20 °C

Thread

Thread designation

External diameter in mm

Bead wire diameter in mm

Pitch in mm

Metric ISO thread

M3

3.00

2.5

0.50

M4

4.00

3.2

0.70

M5

5.00

4.1

0.80

M6

6.00

4.9

1.00

M8

8.00

6.6

1.25

M10

10.00

8.4

1.50

M12

12.00

10.1

1.75

Metric ISO fine thread

M14x1.5

14.00

12.5

1.50

M16x1

16.00

14.9

1.00

M20x1.5

20.00

18.4

1.50

M30x1.5

30.00

28.4

1.50

Pipe thread

G1/8

9.73

8.5

0.91

G1/4

13.16

11.4

1.34

G3/8

16.66

14.9

1.34

G1/2

21.00

18.6

1.81

G3/4

26.44

24.1

1.81

G1

33.25

30.3

2.31

G11/4

41.91

39.0

2.31

G11/2

47.80

44.8

2.31

G2

59.61

56.6

2.31

G21/2

75.18

72.2

2.31

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.