Schmalz

Conversion Tables

Length

 

m

ft

in

1 m

1.000

3.281

39.370

1 ft (foot)

0.305

1.000

12.000

1 in (inch) 

0.025

0.083

1.000

Mass

 

kg

lb

oz

1 kg

1

2.20

35.27

1 lb (pound) 

0.45

1

16

1 oz (ounce)

0.03

0.06

1

Temperature

 

K

°C

°F

1 Kelvin

1

-272.15

-457.87

1 °Celcius

274.14

1

33.8

1 °Fahrenheit 

255.93

-17.22

1

Suction rate

 

m3/s

l/s

m3/h

l/min

m3/s

1

1.000

3,600

60,000

l/s

10-3

1

3.6

60

m3/h

2.78 x 10-4

0.278

1

16.67

l/min

1.67 x 10-5

1.67 x 10-2

0,06

1

Pressure

 

bar

N/cm2

kPa

mbar

1 bar

1

10

100

103

1 N/cm2

0.1

1

10

100

1 kPa

0.01

0.1

1

10

1 mbar

10-3

0.01

0.1

1

Volume

 

m3

cm3

l

m3

1

1 x 106

1,000

cm3

1 x 10-6

1

1 x 10-3

l

1 x 10-3

1,000

1

Vacuum ranges

 

Absolute pressure in mbar

Mean free path of atoms*

Low vacuum

1,000 - 1

68 nm - 0,1 mm

Medium vacuum

1 - 10-3

0.1 mm - 100 mm

High vacuum

10-3 - 10-7

100 mm - 1 km

Ultra high vacuum

< 10-7

> 1 km

*The number density of molecules for a temperature of 20 °C

Thread

Thread designation

External diameter in mm

Bead wire diameter in mm

Pitch in mm

Metric ISO thread

M3

3.00

2.5

0.50

M4

4.00

3.2

0.70

M5

5.00

4.1

0.80

M6

6.00

4.9

1.00

M8

8.00

6.6

1.25

M10

10.00

8.4

1.50

M12

12.00

10.1

1.75

Metric ISO fine thread

M14x1.5

14.00

12.5

1.50

M16x1

16.00

14.9

1.00

M20x1.5

20.00

18.4

1.50

M30x1.5

30.00

28.4

1.50

Pipe thread

G1/8

9.73

8.5

0.91

G1/4

13.16

11.4

1.34

G3/8

16.66

14.9

1.34

G1/2

21.00

18.6

1.81

G3/4

26.44

24.1

1.81

G1

33.25

30.3

2.31

G11/4

41.91

39.0

2.31

G11/2

47.80

44.8

2.31

G2

59.61

56.6

2.31

G21/2

75.18

72.2

2.31

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.