VCBL-HD: Klemming multi-talent voor CNC houtbewerking
De VCBL-HD verzekert nauwkeurige freesresultaten door zijn hoge houdkracht en dwarskrachtabsorptie.
Schmalz heeft een nieuw vacüum-opspansysteem zonder slangen ontwikkeld voor CNC bewerkingsmachines. De VCBL-HD wordt opgespannen op 1-krings en 2-krings K-tafels en verzekert nauwkeurige freesresultaten dankzij de hoge houdkracht en dwarskracht absorptie. Hij vervangt zijn voorganger VCBL-A: deze hield voorheen ruwe oppervlakken van zware massief houten panelen vast met zijn speciale wrijvingsdeel van emery cloth, maar was te abrasief voor gevoelige oppervlakken. Tegelijkertijd vult de VCBL-HD de eerdere VCBL-K1 en K2 series aan, die zijn ontworpen voor lichtere en gevoeligere werkstukken.
De nieuwe blokzuiger combineert dus de voordelen van de twee tot nu toe leverbare VCBL versies: Zijn lichaam van aluminium biedt voldoende stabiliteit, zelfs voor zware platen en hoge snijkrachten. Dankzij de uitwisselbare afdichtingssnoer kan de zuigplaat ook op gestructureerde oppervlakken veilig worden aangepast. Hoewel de zuiger voldoende houdkracht biedt voor massief hout, massieve oppervlakken en gelamineerde materialen, is het contact oppervlak zacht genoeg om ook dunne en kwetsbare oppervlakken zonder beschadiging op te spannen. In tegenstelling tot het vorige assortiment bespaart de VCBL-HD met zijn brede scala aan applicaties menig instellingsbedrijf.
Voor nog meer buigslapheid heeft Schmalz draaibare zuigplaten uitgevoerd. Hierdoor kan het blokzuiger zich perfect aanpassen aan verschillende werkstukgeometrieën. Een geïntegreerde NFC-tag onthult desgewenst alle relevante data van het product, zoals artikelnummers, via de smartphone in de Schmalz ControlRoom-app.
De nieuwe blokzuiger VCBL-HD houdt betrouwbaar massief hout, massieve oppervlakken en gelamineerde materialen vast.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.