VCBL-HD: uchwyt uniwersalny do obróbki drewna CNC
VCBL-HD zapewni precyzyjne wyniki frezowania dzięki dużej sile trzymania i absorpcji siły poprzecznej.
Firma Schmalz opracowała nowy, bez wężowy, podciśnieniowy system mocowania do maszyn do obróbki CNC. System VCBL-HD zaciska się na jedno- i dwuobwodowych stołach z konsolami i zapewnia precyzyjne wyniki frezowania dzięki dużej sile trzymania i absorpcji siły bocznej. Zastępuje on swojego poprzednika VCBL-A: ten wcześniej trzymał szorstkie powierzchnie ciężkich płyt z litego drewna za pomocą specjalnego klocka ciernego z tkaniny szmerglowej, ale był zbyt abrazyjny dla delikatnych powierzchni. Jednocześnie VCBL-HD stanowi uzupełnienie poprzednich serii VCBL-K1 i K2, które są przeznaczone do lżejszych i bardziej wrażliwych przedmiotów obrabianych.
Nowy blok podciśnieniowy łączy w sobie zalety dwóch dostępnych dotychczas wersji VCBL: jego korpus wykonany z aluminium zapewnia wystarczającą stabilność nawet w przypadku ciężkich arkuszy i dużych sił cięcia. Dzięki adaptacyjnej uszczelce, jego wymienna płyta ssąca bezpiecznie mocuje nawet powierzchnie o określonej konstrukcji. Mimo że przyssawka oferuje wystarczającą siłę mocowania dla litego drewna, litej powierzchni i materiałów laminowanych, jej powierzchnia styku jest wystarczająco delikatna, aby zaciskanie nawet cienkich i delikatnych powierzchni nie powodowało uszkodzeń. W przeciwieństwie do poprzedniego portfolio, VCBL-HD ze swoim szerokim zakresem aplikacji oszczędza wiele operacji związanych z ustawianiem.
W celu zapewnienia jeszcze większej elastyczności firma Schmalz osiągnęła obrócone płyty ssące. Dzięki temu blok podciśnieniowy może doskonale adaptować się do różnych geometrii przedmiotu obrabianego. Zintegrowany tag NFC ujawnia wszystkie istotne dane dotyczące produktu, takie jak numery części zamiennych, w razie wymogu - za pośrednictwem smartfona w aplikacji Schmalz ControlRoom.
Nowy blok podciśnieniowy VCBL-HD niezawodnie utrzymuje lite drewno, lite powierzchnie i materiały laminowane.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.