- NIEUW
- EFFICIËNT
SCPMc-Q 10 S04 IMP M8-6 PNP
Onderdeelnr.: 10.02.02.08362
Compacte mini-ejector met display in kleine uitvoering
Industriesegmenten: Elektronica | Kunststof | Universeel
| Nozzle size | 1.0 mm |
| Connection | Slang D6(1)-D6(2) |
| Suction rate (max.) | 28 (l/min) |
| Air consumption suction | 45 (l/min) |
| Sound pressure level free | 71 (dB(A)) |
| At operating pressure | 4,0 ... 6,0 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Max. vacuum | 870 (mbar) |
| Control valve | Impulse valve |
| Electrical connection | Stekker M8, 6 pol |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Protection type IP | IP 40 (met stekker) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B1 | 12 mm |
| d1 | 6,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| d3 | 8,7 mm |
| d4 | 4,5 mm |
| H1 | 77,9 mm |
| L1 | 102,6 mm |
| X1 | 22 mm |
| Y1 | 24 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle size | 1.0 mm |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | IMP |
| Electrical connection | M8-6 |
| Degree of evacuation | 87 % |
| Suction rate (max.) | 28 l/min |
| Air consumption suction | 45 l/min |
| Max. air consumption blow-off | 64 l/min |
| Max. vacuum | 870 mbar |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Sound pressure level suction | 72 dB(A) |
| Sound pressure level free | 71 dB(A) |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 4 mm |
| Connection | Slang D6(1)-D6(2) |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 88,5 g |
| Product family | SCPMc-Q |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie