- UITFASERINGSITEM
FMP-S-SW140 1432 3R54 SPB2-40P G60
Onderdeelnr.: 10.01.38.03484
Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 1432 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Weight | 8.5 (kg) |
| Product family | FMP |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 104,8 mm |
| H1 | 150,4 mm |
| H2 | 55 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 1.432 mm |
| L2 | 1.392 mm |
| L3 | 77 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SW |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Arrangement | 3R54 |
| Number of suction cells | 77 |
| Suction force at -250 mbar | 680 N |
| Voltage | 24V - DC |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 8,5 kg |
| Sealing element | - |
| Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 1.050 l/min |
| Product family | FMP |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie