STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK
Onderdeelnr.: 10.01.30.00517
Speciale oppervlaktegrijper voor behoedzame en extreem dynamische handling van kwetsbare werkstukken
Industriesegmenten: Elektronica | Glas
| Length L | 100 (mm) |
| Width B | 55 (mm) |
| Height H | 67.4 (mm) |
| Shape compact ejectors | High vacuum |
| Material | Polyetheretherketon |
| Size | 13 |
| Number of stages | 2 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d | 6 mm |
| d2 | 14 mm |
| D2 | 97 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-IG |
| G4 | M4-M |
| H | 67,4 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| H3 | 56,9 mm |
| L | 100 mm |
| LG4 | 7,6 mm |
| W | 20 ° |
| Y1 | 73 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Holding force | 30 ... 56 N |
| Suction rate | 31 ... 38 l/min |
| Air consumption | 18 ... 28 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 5,0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Weight | 300 g |
| Product family | STGG |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie