Schmalz

Tilaustiedot

Thin glass gripper STGG is delivered assembled.

Gripper available in various dimensions with integrated vacuum generation (1xE100 or QCMV) or with connection for external vacuum generation (QCM)

 

Available accessories: exhaust air set, holder system, suction / damping module, floating suction cup module, flange plate

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Osanro: 10.01.30.00517

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

Toimialat: Elektroniikka | Lasi

Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H67.4 (mm)
Shape compact ejectorsHigh vacuum
MaterialPolyetheretherketon
Size13
Number of stages2
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 55  mm
d 6  mm
d2 14  mm
D2 97  mm
Dmk 46  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
G4 M4-M
H 67,4  mm
H2 10,5  mm
H3 56,9  mm
L 100  mm
LG4 7,6  mm
W 20  °
Y1 73  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Holding force 30 ... 56 N
Suction rate 31 ... 38 l/min
Air consumption 18 ... 28 l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 5.0 bar
Operating temperature 5 ... 60 °C
Weight 300  g
Product family STGG
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin