Schmalz

Bestelinformatie

Wafer gripper SWGm is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Wafer gripper of type SWGm – available in various dimensions, with axial or lateral exhaust

 

Available spare parts: suction area

Available accessories: component for discharging exhaust air, holder system, suction/absorption module, floating suction cup module, exhaust duct, solenoid valves, flange plate

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00135

Wafergrijper voor een productsparende en snelle handling van photovoltaische componenten

Industriesegmenten: Solar

ShapeAxial exhaust air
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H40 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 115  mm
d 6  mm
d1 4  mm
d2 14  mm
G1 G3/8"-F
G2 M4-IG
G3 M4-F
H 40  mm
H2 10,5  mm
L 115  mm
X1 46  mm
X2 80,6  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Pressure range (operating pressure) [bar] 1,0 ... 3,0 bar
Size 5
Holding force 10 ... 35 N
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate 190 ... 350 l/min
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption 60 ... 120 l/min
Operating temperature 5 ... 75 °C
Weight 210  g
Shape Axial exhaust air
Product family SWGM
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen