SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK
Číslo dílu.: 10.01.30.00135
Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components
Odvětví: Solar
| Shape | Axial exhaust air |
| Length L | 115 (mm) |
| Width B | 115 (mm) |
| Height H | 40 (mm) |
| Number of ejectors | 1 |
| Performance class | E100 |
| Shape compact ejectors | Blow-off function |
| Material | Polyetheretherketon |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 115 mm |
| d | 6 mm |
| d1 | 4 mm |
| d2 | 14 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G3 | M4-F |
| H | 40 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| L | 115 mm |
| X1 | 46 mm |
| X2 | 80,6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.0 ... 3.0 bar |
| Size | 5 |
| Holding force | 10 ... 35 N |
| Suction rate [m³/h] | m³/h |
| Suction rate | 190 ... 350 l/min |
| Air consumption [m³/h] | m³/h |
| Air consumption | 60 ... 120 l/min |
| Operating temperature | 5 ... 75 °C |
| Weight | 210 g |
| Shape | Axial exhaust air |
| Product family | SWGM |
Údaje o výkonnosti
Údaje o výkonnosti
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace