NLS 431x276x615 AD F EIP
Część nr.: 10.01.27.01883
Liquid separator for the separation and recirculation of liquids for use in vacuum systems
| Length L | 431 (mm) |
| Width B | 276 (mm) |
| Height H | 615 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 0.50 bar |
| Function | |
| Communication | EtherNet/IP |
| Actuation | Externally controlled |
| Approval | UL/CSA |
| Voltage | 24V - DC |
| Weight | 15 (kg) |
Pokaż więcejPokaż mniej
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 276 mm |
| H | 615 mm |
| L | 431 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Applications | Control via EtherNet/IP network module, function block on request |
Dokumentacja
Dokumentacja
Części zamienne
SVK G3/8-IG10.01.27.01662Check valve for deactivation of
unused suction cups
| Measuring range | bar |
| Length L | 43.5 (mm) |
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Thread G2 | G3/8"-F |
Pokaż więcejPokaż mniej
NAEH-SCHA NO 250V10.01.27.01851Proximity switch
| Measuring range | bar |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Length L | 200 (mm) |
| Voltage | 250V |
Pokaż więcejPokaż mniej
NAEH-SCHA NC 250V10.01.27.01852Proximity switch
| Measuring range | bar |
| Construction vacuum switch | Normally closed |
| Length L | 100 (mm) |
| Voltage | 250V |
Pokaż więcejPokaż mniej
SIEB-EINS 24x 41 NLS10.01.27.01862Screen insert
| Utilization design | Liquid separator |
| Measuring range | bar |
| Outside diameter D | 24 (mm) |
| Length L | 41 (mm) |
Pokaż więcejPokaż mniej
SD G3/8-AG 20x56 SEG10.02.01.00905Silencer for vacuum generators
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Outside diameter D | 20 (mm) |
| Length L | 56 (mm) |
| Utilization design | Basic ejector SEG |
Pokaż więcejPokaż mniej
EMVP 6 24V-DC 3/2 NC10.05.02.00293Solenoid valve EMVP for vacuum,
pneumatic pilot control
| Measuring range | bar |
| Length L | 153 (mm) |
| Connection thread | G1/8"-F |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread G2 | G1/8"-F |
| Nominal size | 6 (mm) |
| Voltage | 24V - DC |
Pokaż więcejPokaż mniej
EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC10.05.02.00294Solenoid valve EMVP for vacuum,
pneumatic pilot control
| Measuring range | bar |
| Length L | 148 (mm) |
| Connection thread | G1/8"-F |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread G2 | G1/8"-F |
| Nominal size | 7 (mm) |
| Voltage | 24V - DC |
Pokaż więcejPokaż mniej
QV G3/4-IG10.05.06.00093Pinch valve
| Measuring range | bar |
| Outside diameter D | 56 (mm) |
| Length L | 103 (mm) |
| Thread G1 | G3/4"-F |
| Thread G2 | G1/4"-F |
Pokaż więcejPokaż mniej
DR-10x50 NBR10.05.06.00113Sealing element
| Measuring range | bar |
| Internal diameter d | 10 (mm) |
| Length L | 50 (mm) |
| Material | Nitrile rubber NBR |
Pokaż więcejPokaż mniej
KVZ 8 2/210.05.08.00018Zawór kulowy dwudrogowy, sterowany ręcznie
| Nominal size | 8 (mm) |
| Function valve | 2/2 multiway valve |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
Pokaż więcejPokaż mniej
VSi VP10 D M12-410.06.02.00798Universal vacuum and pressure
switch with IO-Link function
| Measuring range | -1...10bar |
| Construction vacuum switch | with display |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
| Outside diameter D | 34 (mm) |
| Length L | 93 (mm) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Voltage | 18-30V-DC |
| Indication | LED |
| Protection type IP | IP 67 |
| Inputs / outputs | IO-Link |
Pokaż więcejPokaż mniej
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046Wakuometr
| Width B | 23 (mm) |
| Height H | 46 (mm) |
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Weight | 0.06 (kg) |
Pokaż więcejPokaż mniej
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Wąż do próżni i sprężonego powietrza
| Outside diameter D | 4 (mm) |
| Internal diameter d | 2 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PU |
| Bending radius min. | 20 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -40 ... 60 °C |
| Color | Milky-transparent |
Pokaż więcejPokaż mniej
VSL 6-4 PU MI-TR10.07.09.00002Vakuumschlauch
| Outside diameter D | 6 (mm) |
| Internal diameter d | 4 (mm) |
| Length max. | 500 (m) |
| Material hose | PU |
| Bending radius min. | 35 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 90 °C |
| Color | Milky-transparent |
Pokaż więcejPokaż mniej
Akcesoria
VSL 48-38 PU-DS-AS TR10.07.09.00031+Vacuümslang
VSL 44-38 PU-DS-AS
| Outside diameter D | 48 (mm) |
| Internal diameter d | 38 (mm) |
| Length max. | 20 (m) |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Bending radius min. | 29 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 3.12 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Color | Transparent |
Pokaż więcejPokaż mniej
VSL 19-13 PVC-DS KL-TR10.07.09.00016Przewód podciśnieniowy / sprężonego powietrza
| Outside diameter D | 19.2 (mm) |
| Internal diameter d | 13 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PVC with wire spiral |
| Bending radius min. | 85 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.90 ... 5.00 bar |
| Operating temperature | -15 ... 65 °C |
| Color | Clear-transparent |
Pokaż więcejPokaż mniej
Zalecenia dotyczące produktów
EVE-OG 40 AC310.03.02.00072Oil-lubricated pump for maximum
vacuum levels, requires little
maintenance
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Rated power at 50 Hz | 1.1 (kW) |
| Suction rate (50 Hz) | 40 (m³/h) |
Pokaż więcejPokaż mniej
EVE-OG 63 AC310.03.02.00073Oil-lubricated pump for maximum
vacuum levels, requires little
maintenance
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Rated power at 50 Hz | 1.5 (kW) |
| Suction rate (50 Hz) | 63 (m³/h) |
Pokaż więcejPokaż mniej
EVE-OG 100 AC310.03.02.00028Ölgeschmierte Vakuumpumpe
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 67 (dB(A)) |
| Suction rate (50 Hz) | 100 (m³/h) |
| Rated power at 50 Hz | 2.2 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 ±10 % |
| Weight | 70 (kg) |