FSTE-HDB G1/8-AG 45 VG-AB
Część nr.: 10.01.02.01439
Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard
Branże: Uniwersalne
| Suction cup connection | G1/8"-M |
| Product family | FSTE-HDB |
| Spring stroke Z | 45 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard anti-block |
| Tightening torque (max) | 40 (Nm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-M |
| G3 | M16x1-M |
| H | 130,5 mm |
| H2 | 52,5 mm |
| LG1 | 7 mm |
| LG2 | 8,5 mm |
| LG3 | 34 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 12 mm |
| SW3 | 19 mm |
| Z (Stroke) | 45 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard anti-block |
| Spring rate | 0,1 N/mm |
| Spring pretension | 3,59 N |
| Spring force center | 5,77 N |
| Vertical load | 3700 N |
| Horizontal load | 173 N |
| Tightening torque (max) | 40 Nm |
| Weight | 149 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTE-HDB |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja