SAUG-ANB G3/8-IG 52.9 PXT
Part no.: 10.01.49.00117
Suction cup connection (rigid)
Industries: Logistics | Packaging | Universal
| Utilization design | Modular gripper system |
| Thread G1 | G3/8"-F |
| Outside diameter D | 30 (mm) |
| Length L | 52.9 (mm) |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| D | 30 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H2 | 7,5 mm |
| L | 52,9 mm |
| L2 | 61,5 mm |
| L3 | 50 mm |
| LG1 | 19,5 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | 54,6 g |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation