Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SAUG-ANB G3/8-IG 52.9 PXT

Onderdeelnr.: 10.01.49.00117

Zuigerverbind. (star)

Industriesegmenten: Logistiek | Universeel | Verpakkingen

Utilization designModular gripper system
Thread G1G3/8"-F
Outside diameter D30 (mm)
Length L52.9 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
AttribuutWaarde
D30 mm
G1G3/8"-F
H27,5 mm
L52,9 mm
L261,5 mm
L350 mm
LG119,5 mm
Technische gegevens
AttribuutWaarde
Weight54,6 g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen