SAUG-ANB G3/8-IG 52.9 PXT
Parça no.: 10.01.49.00117
Suction cup connection (rigid)
Endüstriler: Genel | Lojistik | Paketleme
| İnşaat kullanımı | Modüler tutucu sistemi |
| Diş G1 | G3/8"-F |
| Dış çap D | 30 (mm) |
| Uzunluk L | 52.9 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 30 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H2 | 7,5 mm |
| L | 52,9 mm |
| L2 | 61,5 mm |
| L3 | 50 mm |
| LG1 | 19,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 54,6 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon