SAUG-ANB G3/8-IG 52.9 PXT
Číslo dílu.: 10.01.49.00117
Suction cup connection (rigid)
Odvětví: Logistics | Packaging | Universal
| Utilization design | Modular gripper system |
| Thread G1 | G3/8"-F |
| Outside diameter D | 30 (mm) |
| Length L | 52.9 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 30 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H2 | 7,5 mm |
| L | 52,9 mm |
| L2 | 61,5 mm |
| L3 | 50 mm |
| LG1 | 19,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 54,6 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace