Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAUG-ANB G3/8-IG 52.9 PXT

Część nr.: 10.01.49.00117

Suction cup connection (rigid)

Branże: Logistyka | Pakowanie | Uniwersalne

Utilization designModular gripper system
Thread G1G3/8"-F
Outside diameter D30 (mm)
Length L52.9 (mm)
Dane projektowe
Design image
AtrybutWartość
D30 mm
G1G3/8"-F
H27,5 mm
L52,9 mm
L261,5 mm
L350 mm
LG119,5 mm
Dane techniczne
AtrybutWartość
Weight54,6 g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka