Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAUG-ANB G3/8-IG 52.9 PXT

Osanro: 10.01.49.00117

Suction cup connection (rigid)

Toimialat: Logistiikka | Pakkaus | Yleiskäyttö

Utilization designModular gripper system
Thread G1G3/8"-F
Outside diameter D30 (mm)
Length L52.9 (mm)
Suunnitteludata
Design image
AttribuuttiArvo
D30 mm
G1G3/8"-F
H27,5 mm
L52,9 mm
L261,5 mm
L350 mm
LG119,5 mm
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Weight54,6 g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin