Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Multi
- Ahşap malzemelerin taşınması için VacuMaster Multi
- Yatay kullanım veya iş parçalarını 90 ° döndürmek için iki model
- 400 kg'a kadar olan yükler için
Mobilya yapımı için çok önemli olan sunta ve MDF ahşap panellerin kesimi eskiden normal bir panel testere yardımıyla yapılıyordu. Testere ile yapılan bu iş için, diğer şeylerin yanı sıra, tedarik ve sökme işlemlerini de manuel olarak yapmak zorunda olan üç çalışana ihtiyaç vardı. Yüksek insan gücü gereksinimleri, azalan iş yükü ve kesim testeresinin yetersiz kapasitesi, kesim optimizasyonuna sahip yeni bir CNC kontrollü panel boyutlandırma testeresine geçişin nedenleriydi. Yaklaşık 80 kg ağırlığındaki sunta ve MDF ahşap panellerin giriş ve çıkışı da aynı zamanda rasyonel hale getirilecekti.
Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Multi, sunta ve MDF'nin taşınması için idealdir. Bu durumda, bir istiften CNC panel testereye yatay taşıma, sadece bir vakum pedine sahip VacuMaster Multi kaldırma cihazı tarafından gerçekleştirilir. Kaldırma cihazının standart döner kullanım kolu ergonomik kullanım sağlar. Elektronik bir kumaş cihazı ile birlikte güçlü bir vakum blower kullanılması, kullanımı kesinlikle güvenli hale getirir ve sadece bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.