Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi
- VacuMaster Multi per la movimentazione di componenti di legno
- Due varianti per la movimentazione orizzontale o la rotazione a 90° dei pezzi
- Per carichi fino a 400 kg
Il taglio molto importante per la costruzione di mobili di pannelli di legno truciolare e MDF, una volta veniva effettuato mediante una normale sega per pannelli. Per questo lavoro con la sega occorrevano tre dipendenti che, tra l'altro, dovevano svolgere il trasporto manualmente. Ingente impiego di personale, semplificazione del lavoro e capacità troppo ridotta della sega di taglio sono stati i motivi per il passaggio a una nuova sega per pannelli a CNC con ottimizzazione del taglio. Al contempo si doveva razionalizzare anche il trasporto dei pannelli in legno truciolare e MDF da 80 kg.
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi è ideale per trasportare truciolati e pannelli di legno MDF. Il trasporto orizzontale da una pila alla sega per pannelli CNC viene effettuato con maestria dal sollevatore VacuMaster Multi con una sola ventosa. La staffa di comando ruotabile di serie del sollevatore consente una movimentazione ergonomica. Grazie all'utilizzo di una potente soffiante a vuoto, in abbinamento a un dispositivo di allarme elettronico, la movimentazione è sicurissima e può essere effettuata da una sola persona.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.