Schmalz

Handmatige bediening • Hout • Meubelonderdelen • Vacuümheftoestellen VacuMaster Multi

De VacuMaster Multi van Schmalz is geschikt voor het transport van spaanplaat- en MDF-houtplaten en voor de horizontale belading van een CNC-gestuurde platenzaag.

Het zagen van spaanplaat- en MDF-houtplaten, dat zeer belangrijk is voor de meubelbouw, gebeurde vroeger met behulp van een gewone platenzaag. Voor dit werk met de zaag waren drie werknemers nodig, die onder meer ook de aan- en afvoer handmatig moesten doen. De hoge personeelsbehoefte, de verminderde werkdruk en de ontoereikende capaciteit van de zaag waren de redenen om over te schakelen op een nieuwe CNC-gestuurde zaag voor het op maat zagen van panelen met zaagoptimalisatie. Tegelijkertijd moest ook de toe- en afvoer van de ca. 80 kg zware spaanplaat- en MDF-houtplaten worden gerationaliseerd.

De VacuMaster Multi vacuümheffer is bij uitstek geschikt voor het transport van spaanplaat en MDF. In dit geval wordt het horizontale transport van een stapel naar de CNC-paneelzaag beheerst door de VacuMaster Multi hefinrichting met slechts één zuignap. De standaard draaibare bedieningshendel van de hefinrichting maakt ergonomisch werken mogelijk. Dankzij het gebruik van een krachtige vacuümventilator in combinatie met een elektronisch doekapparaat is de behandeling absoluut veilig en kan zij door slechts één persoon worden uitgevoerd.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen